Référence fabricant: 3035662
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 3.03 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3035662
Color | Rouge | Largeur du collier(mm) | 10.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.20 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.20 - 10 | Tension nominale(V) | 1000 | Courant nominal(A) | 57 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 50.3 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 71.5 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de série de continuité ST, le numéro d'article est le suivant: 3035662.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3035662.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles