Référence fabricant: 3043967
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3043967
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Color | Gris | AWG | 28 - 14 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 52 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.5 |
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 24 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 18.8 | Taille du produit (longueur)(mm) | 37.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 52 |
Longueur de dénudage(mm) | 10 (max.) | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Connecteur | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement SC 2.5 / 10, le numéro d'article est le suivant: 3043967.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3043967.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles