Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Accouplement SC 2.5-NS/ 1-L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3042340

Référence pièce
3042340
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

0.91 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Color Gris AWG 28 - 14
Largeur du collier(mm) 5.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.08 - 4 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.08 - 2.5
Niveau de contamination 3 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 24
Nombre de rangées 1 Taille du produit (hauteur)(mm) 34 Taille du produit (longueur)(mm) 43.5
Taille du produit (largeur)(mm) 5.2 Longueur de dénudage(mm) 8-10 Indice d'inflammabilité V0
Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Connecteur Matériau d'isolation PA
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement SC 2.5-NS/ 1-L, le numéro d'article est le suivant: 3042340.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3042340.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique