Bornier de l'appareil GE

Bornier de l'appareil GE

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: 2701574

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 16.90

Délai de livraison: 35 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2701574

Référence pièce
2701574
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.90 €

15 35 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 1 Color Bleu AWG 20 - 6
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.50 - 16.00 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.50 - 10.00 Tension nominale(V) 1000
Courant nominal(A) 57 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Taille du produit (hauteur)(mm) 40 Taille du produit (longueur)(mm) 24.80 Taille du produit (largeur)(mm) 71.30
Longueur de dénudage(mm) 6-10 Sens d'actionnement Parallèle (au circuit imprimé) Connexion (composants) Circuit imprimé
Sens du connecteur Parallèle (au circuit imprimé) Matériau de contact Cuivre cathodique Matériau du boîtier Polyamide
Caractéristiques des bornes de circuit imprimé + bride Type à borne de circuit imprimé (catégorie) Boîtier Série (connecteurs) GE
Produits industriels Oui Protection des fils Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de l'appareil GE, le numéro d'article est le suivant: 2701574.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2701574.

Assistance technique