Référence fabricant: 1415089
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 3.54 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1415089
Color | Gris | AWG | 24 - 12 | Largeur du collier(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.2 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.2 - 4 | Niveau de contamination | 3 |
Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 16 | Nombre de rangées | 1 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 28 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.2 | Longueur de dénudage(mm) | 9(max.) |
Indice d'inflammabilité | V2 | Connexion (composants) | Vis | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de sectionnement MBK, le numéro d'article est le suivant: 1415089.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1415089.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles