Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Color | Gris | AWG | 26 - 10 | Largeur du collier(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.1 - 6 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.1 - 6 | Tension nominale(V) | 800 |
Courant nominal(A) | 36 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 52 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 69 | Taille du produit (largeur)(mm) | 11 | Indice d'inflammabilité | V0 |
Connexion (composants) | Fixations de boulon | Type de connecteur (catégorie) | Borne N | Matériau d'isolation | PA |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles