Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3210185 |
3210198 |
3210208 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Niveau de contamination | Courant nominal (détails) (A) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Matériau d'isolation | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 € | 150 | 7 jours | - | - | 20 | 35.3 | 62 | - | Non | |||
1.98 € | 100 | 7 jours | 3 | 3 | - | 36.5 | 74 | PA | Oui | |||
2.37 € | 100 | 7 jours | 4 | 3 | - | 36.5 | 84 | PA | Oui |
Loading...
Color | Gris | AWG | 26 - 14 | Largeur du collier(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 4 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 2.5 | Tension nominale(V) | 400 |
Courant nominal(A) | 20 | Nombre de rangées | 1 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Raccord rapide |
Type de connecteur (catégorie) | Borne N |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Niveau de contamination
Courant nominal (détails)(A)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Matériau d'isolation
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles