Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Bornier de sectionnement QTC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3050413
3205145
3206490
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de pôles
(Pôle)
AWG Largeur du collier
(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)
(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Produits industriels

3.34 €

5 jours 322 - 165.20.25 - 1.50.25 - 1.517.5-945.2Oui

2.77 €

5 jours -22 - 165.20.25 - 1.50.25 - 1.517.51676.45.2Non

2.95 €

5 jours -20 - 146.20.5 - 2.50.5 - 2.520-82.56.2Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Tension nominale(V) 400 Nombre de rangées 1
Taille du produit (hauteur)(mm) 39.3 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Raccord rapide
Type de connecteur (catégorie) Borne N

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique