Borne de sectionnement UT 4-TG-EX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3046143

Référence pièce
3046143
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.70 €

100 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris Largeur du collier(mm) 6.2 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 6
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 6 Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 20
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 47.5
Taille du produit (longueur)(mm) 57.8 Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Vis
Type de connecteur (catégorie) Borne N

Vous vous trouvez sur la page de Borne de sectionnement UT 4-TG-EX, le numéro d'article est le suivant: 3046143.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3046143.

Assistance technique