Borne de sectionnement-URTK / SS-PSB

Borne de sectionnement-URTK / SS-PSB

Détails du produit:

Référence fabricant: 3056608

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: Devis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3056608

Référence pièce
3056608
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

50 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Color Gris AWG 24 - 12 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.20 - 4
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.20 - 4 Nombre de rangées 1 Longueur de dénudage(mm) 7(max.)
Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) Borne N

Vous vous trouvez sur la page de Borne de sectionnement-URTK / SS-PSB, le numéro d'article est le suivant: 3056608.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3056608.

Assistance technique