Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Nombre de pôles(Pôle) | 18 | AWG | 26 - 16 | Largeur du collier(mm) | 37.8 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Tension nominale(V) | 450 |
Courant nominal(A) | 17.5 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 18 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 17.6 | Taille du produit (longueur)(mm) | 21 | Taille du produit (largeur)(mm) | 37.8 |
Longueur de dénudage(mm) | 8-10 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Bloc de distribution | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Color
Matériau d'isolation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles