• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bloc distributeur PTFIX 6 / 12X2.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3273352
3273354
3273356
3273358
3273360
3273362
3273364
3273366
3273370
3273484
3273486
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color

6.86 €

32 7 jours Gris

6.86 €

32 7 jours Bleu

6.86 €

32 7 jours Rouge

7.28 €

32 7 jours Jaune

6.86 €

32 7 jours Vert

7.28 €

32 7 jours Marron

7.28 €

32 7 jours Blanc

6.86 €

32 7 jours Noir

7.28 €

32 23 jours Orange

8.00 €

24 7 jours Bleu

8.00 €

24 7 jours Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 40.6 Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) 0.14 - 2.50 Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) 0.14 - 2.50
Tension nominale(V) 500 Courant nominal(A) 24 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 13 Taille du produit (hauteur)(mm) 21.2 Taille du produit (longueur)(mm) 28.2
Indice d'inflammabilité V0 Connexion (composants) Ressort de traction Type de connecteur (catégorie) Bloc de distribution

Assistance technique