Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3031157 |
3031429 |
3031542 |
3035519 |
3035564 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Largeur du collier (mm) | Section transversale du connecteur (fixe) (mm²) | Section transversale du connecteur (flexible) (mm²) | Niveau de contamination | Courant nominal (A) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Indice d'inflammabilité | Type de connecteur (catégorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 100 | 7 jours | 28 - 16 | 4.2 | 0.08 - 1.5 | 0.08 - 1.5 | - | 17.5 | 67.5 | 4.2 | 10 (max.) | V0 | Borne à ressort Dualport | |||
3.21 € | 100 | 7 jours | 28 - 10 | 6.2 | 0.08 - 6 | 0.08 - 4 | 3 | 30 | 83.5 | 6.2 | 8-10 | V0 | Borne à ressort Dualport | |||
6.56 € | 50 | 7 jours | 28 - 10 | 6.2 | 0.08 - 6 | 0.08 - 4 | 3 | 30 | 83.5 | 6.2 | 8-10 | V0 | Borne à double port | |||
2.84 € | 100 | 78 jours | 28 - 12 | 5.2 | 0.08 - 4 | 0.08 - 2.5 | - | 22 | 67.5 | 5.2 | 10 (max.) | - | Borne à ressort Dualport | |||
16.36 € | 50 | 7 jours | 28 - 12 | 7.4 | 0.08 - 4 | 0.08 - 2.5 | - | 22 | 67.5 | 7.4 | 8-10 | V0 | Continuité |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Color | Gris | Tension nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 47.5 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Matériau d'isolation | PA | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Largeur du collier(mm)
Section transversale du connecteur (fixe)(mm²)
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²)
Niveau de contamination
Courant nominal(A)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Indice d'inflammabilité
Type de connecteur (catégorie)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles