Référence fabricant: 3037805
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 3.05 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3037805
Color | Gris | Largeur du collier(mm) | 5.2 | Section transversale du connecteur (fixe)(mm²) | 0.08 - 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (flexible)(mm²) | 0.08 - 2.50 | Tension nominale(V) | 500 | Courant nominal(A) | 22 |
Nombre de rangées | 2 | Broches par rangée | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 55 |
Taille du produit (longueur)(mm) | 78 | Indice d'inflammabilité | V0 | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Type de connecteur (catégorie) | Borne à double port |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier à cage à ressort à double niveau STTBS, le numéro d'article est le suivant: 3037805.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3037805.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles