Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1833027 |
1833030 |
1833043 |
1833056 |
1833069 |
1833072 |
1833085 |
1833098 |
1833108 |
1833124 |
1833137 |
1833140 |
1833153 |
1833166 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | AWG | Section transversale du connecteur (mm²) | Nombre de rangées | Broches par rangée | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (mm) | Connexion (composants) | Fonctions de connecteur | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau d'isolation | Type de barrette à broche (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.09 € | 100 | 7 jours | - | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 2 | 19.40 | 18.01 | 20.3 | 7.00(max.) | Fiche | + verrouillage à vis | Prise, droite | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
4.61 € | 50 | 7 jours | 3 | - | - | - | - | - | 20.3 | 3.81 | - | Vis | - | - | - | Thermoplastique | Boîtier de prise femelle - PCB | - | |||
6.14 € | 50 | 7 jours | 4 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 4 | 20.30 | 19.40 | 25.63 | 7.00(max.) | Fiche | + verrouillage à vis | Prise, droite | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
7.66 € | 50 | 7 jours | 5 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 5 | 20.30 | 19.40 | 29.44 | 7.00(max.) | Fiche | + verrouillage à vis | Prise, droite | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
9.19 € | 50 | 7 jours | 6 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 6 | 20.30 | 19.40 | 33.25 | 7.00(max.) | Fiche | + verrouillage à vis | Prise, droite | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
10.71 € | 50 | 7 jours | 7 | - | - | - | - | - | 20.3 | 3.81 | - | Vis | - | - | - | Thermoplastique | Boîtier de prise femelle - PCB | - | |||
12.23 € | 50 | 7 jours | 8 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 8 | 20.30 | 19.40 | 40.87 | 7.00(max.) | Fiche | + verrouillage à vis | Prise, droite | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
13.76 € | 50 | 7 jours | 9 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 9 | 20.30 | 19.40 | 44.68 | 7.00(max.) | Fiche | + verrouillage à vis | Prise, droite | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
15.28 € | 50 | 7 jours | 10 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 10 | 20.30 | 19.40 | 48.49 | 7.00(max.) | Fiche | + verrouillage à vis | Prise, droite | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
18.33 € | 50 | 7 jours | 12 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 12 | 20.30 | 19.40 | 56.11 | 7.00(max.) | Fiche | + verrouillage à vis | Prise, droite | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
19.86 € | 50 | 28 jours | 13 | - | - | - | - | - | 20.3 | 3.81 | - | Vis | - | - | - | Thermoplastique | Boîtier de prise femelle - PCB | - | |||
21.38 € | 50 | 7 jours | 14 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 14 | 20.30 | 19.40 | 63.73 | 7.00(max.) | Fiche | + verrouillage à vis | Prise, droite | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui | |||
22.91 € | 50 | 7 jours | 15 | - | - | - | - | - | 20.3 | 3.81 | - | Vis | - | - | - | Thermoplastique | Boîtier de prise femelle - PCB | - | |||
24.43 € | 50 | 7 jours | 16 | 28 - 16 | 0.14 - 1.5 | 1 | 16 | 20.30 | 19.40 | 71.35 | 7.00(max.) | Fiche | + verrouillage à vis | Prise, droite | Étamé | - | Boîtier à broches - câble | Oui |
Loading...
Color | Vert | Espacement des contacts(mm) | 3.81 | Tension nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 8 | Type de connecteur (catégorie) | fil-circuit | Série (connecteurs) | MCVU |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
AWG
Section transversale du connecteur(mm²)
Nombre de rangées
Broches par rangée
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage(mm)
Connexion (composants)
Fonctions de connecteur
Type de connecteur
Matériau de contact
Matériau d'isolation
Type de barrette à broche (catégorie)
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles