Bande de base pour connecteur de tension du circuit imprimé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1833111

Référence pièce
1833111
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.81 €

50 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 11 Color Vert Espacement des contacts(mm) 3.81
Tension nominale(V) 160 Courant nominal(A) 8 Taille du produit (longueur)(mm) 20.3
Taille du produit (largeur)(mm) 3.81 Connexion (composants) Vis Type de connecteur (catégorie) fil-circuit
Matériau d'isolation Thermoplastique Type de barrette à broche (catégorie) Boîtier de prise femelle - PCB Série (connecteurs) MCVU

Vous vous trouvez sur la page de Bande de base pour connecteur de tension du circuit imprimé, le numéro d'article est le suivant: 1833111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1833111.

Assistance technique