Câble de capteur / actionneur SAC-4P- 2.0-28X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1454150

Référence pièce
1454150
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.85 €

5 43 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 prise, droite Diamètre de câble(mm) 4.7
Diamètre extérieur(mm) 1.60 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.5 Plage de température(°C) Pose fixe -40 - +80
Nombre de broches 4 Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 250
Indice IP IP65/IP68/IP69K Type de filetage côté connexion M12 Codage A
Couleur du câble Noir Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise, droite Matériau de la gaine PE-X Type de joint À visser
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur ignifuge Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P- 2.0-28X, le numéro d'article est le suivant: 1454150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1454150.

Assistance technique