Câble de capteur / actionneur SAC-3P-Y

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1524200

Référence pièce
1524200
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.20 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, droite Longueur(m) 1.5
Diamètre extérieur(mm) 1.27 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Nombre de broches 3
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 250 Indice IP IP65
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Couleur du câble Noir
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle, droite
Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-3P-Y, le numéro d'article est le suivant: 1524200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1524200.

Assistance technique