Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1415550 |
1415606 |
1544976 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.70 € | 17 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | 48 | M8 | PVC | |||
11.33 € | 17 | 7 jours | prise, angle droit | 250 | M12 | PVC | |||
11.33 € | 17 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | 250 | M12 | - |
Loading...
CN2 | Câble, extrémité ouverte | Longueur(m) | 1.5 | Plage de température(°C) | -40 - +80 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 | Couleur du câble | Noir |
Matériau de contact | CuSn | Surface de contact | Au | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
CN1
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Propriétés optionnelles