Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1404407 |
1415551 |
1415554 |
1693526 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05 € | 14 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 250 | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | |||
12.05 € | 16 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 48 | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | |||
12.05 € | 16 | 30 jours | prise, angle droit | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 48 | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Câble de capteur / actionneur | PVC | - | |||
13.05 € | 14 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 1.26 | 0.34 | - | 250 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PVC | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui |
Loading...
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 | Couleur du câble | Noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Plage de température(°C)
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Codage
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de contact
Matériau de la gaine
Surface de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Produits industriels
Propriétés optionnelles