Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1442492 |
1442735 |
1521931 |
1521986 |
1668124 |
1668247 |
1668302 |
1681868 |
1681897 |
1682867 |
1682922 |
1694826 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type (divers) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.85 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Sans halogène | Câble de capteur / actionneur | - | - | |||
18.85 € | 10 | 7 jours | prise, angle droit | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Sans halogène | Câble de capteur / actionneur | - | - | |||
31.10 € | 6 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
31.10 € | 6 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
18.85 € | 10 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10mm | Applications fixes -40 à +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Prise M12, droite / extrémité libre | - | |||
18.85 € | 10 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10mm | Applications fixes -40 à +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Prise M12, coudée / extrémité libre | - | |||
25.80 € | 8 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10mm | Applications fixes -40 à +80 | 4 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Jack M12, coudé, 3 LED / extrémités libres | - | |||
17.35 € | 11 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | 4/4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 10mm | Applications fixes -40 à +80 | 3 | 60 | 30 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | M8 femelle, droite / extrémité libre | - | |||
17.35 € | 11 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0,10mm | Applications fixes -40 à +80 | 3 | 60 | 30 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Prise M8, coudée / extrémité libre | - | |||
29.55 € | 7 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
29.55 € | 7 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | - | |||
24.30 € | 8 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | Oui |
Loading...
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 | Couleur du câble | Noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Diamètre de câble(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale (détails)(V)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de contact
Matériau de la gaine
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type (divers)
Produits industriels
Propriétés optionnelles