Câble de capteur / actionneur SAC-4P- 5.0-PVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1403252
1403254
1404961
1501566
1515811
1526282
1527728
1693539
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Nombre de broches Tension nominale
(V AC)
Indice IP Type de filetage côté connexion Codage Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact Caractéristiques du câble de capteur / actionneur Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 Produits industriels

13.85 €

14 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +80448-M8----CuSn-Au-Câble de capteur / actionneurPVC-

13.85 €

14 7 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +80448-M8----CuSn-Au-Câble de capteur / actionneurPVC-

22.30 €

9 7 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +80424-M12----CuSn-Au+ LEDCâble de capteur / actionneurPVC-

15.35 €

50 18 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.260.34-3250IP65M12ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, angle droit-PVC--Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-Oui

15.35 €

1 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite1.260.34-4250IP65M12ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, droite-PVC--Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-Oui

13.85 €

1 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite1.170.25-460IP65M8ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, droite-PVC--Connecteur de capteur / actionneur (préfab)--

15.35 €

1 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.260.34-4250IP65M12ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, angle droit-PVC--Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-Oui

15.35 €

12 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.260.34-4250-M12ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, angle droit-PVC--Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 4 Couleur du câble Noir

Assistance technique