Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1681813
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, coudée | Longueur(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(mm) | 1.17 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Nombre de broches | 4 |
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 60 | Indice IP | IP65 |
Type de filetage côté connexion | M8 | Codage | A | Couleur du câble | Noir |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche, angle droit |
Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P, fiche coudée M8, le numéro d'article est le suivant: 1681813.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1681813.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles