Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1538762 |
1538924 |
1555693 |
1555716 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Surface de contact | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponible | 23 jours | prise, angle droit | prise, angle droit | 0.6 | 1.17 | 0.25 | - | 24 | M8 | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | ||
26.77 € | 1 | Disponible | 23 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1.27 | 0.34 | - | 250 | M5 | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui | ||
23.65 € | 8 | 7 jours | fiche, droite | prise, droite | 0.5 | - | - | -25 - +80 | 250 | M12 | - | - | - | CuSn | Ni / Au | Câble de capteur / actionneur | - | |||
28.60 € | 7 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1.75 | 0.75 | - | 250 | M12 | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Oui |
Loading...
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Codage | A | Couleur du câble | Noir | Matériau de la gaine | PUR |
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Plage de température(°C)
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de contact
Surface de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Produits industriels
Propriétés optionnelles