Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1415542 |
1415543 |
1415544 |
1415558 |
1415560 |
1455722 |
1455735 |
1574580 |
1574603 |
1681787 |
1681790 |
1681800 |
1682142 |
1682155 |
1682168 |
1682171 |
1694143 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Type de filetage côté connexion | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.70 € | 17 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | |||
12.05 € | 16 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | |||
13.85 € | 14 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | PVC | |||
20.05 € | 10 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | |||
21.40 € | 9 | 30 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | - | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Câble de capteur / actionneur | PVC | |||
34.00 € | 6 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 0.6 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Blindé | Câble de capteur / actionneur | - | |||
36.70 € | 5 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Blindé | Câble de capteur / actionneur | - | |||
33.10 € | 6 | 7 jours | fiche, droite | prise, droite | 0.3 | - | - | -40 - +80 | 48 | IP65 | M8 | A | - | - | - | CuSn | PUR | Ni / Au | Blindé | Câble de capteur / actionneur | - | |||
41.20 € | 5 | 7 jours | fiche, droite | prise, droite | - | - | - | -40 - +80 | 48 | IP65 | M8 | A | - | - | - | CuSn | PUR | Ni / Au | Blindé | Câble de capteur / actionneur | - | |||
11.75 € | 16 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
14.15 € | 13 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
17.35 € | 11 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
19.18 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.3 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
19.66 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 0.6 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
21.10 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
23.50 € | 8 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | prise, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - | |||
25.35 € | 8 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | [Mâle droit] fiche, droite | - | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M12 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Fiche mâle, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - |
Loading...
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 | Couleur du câble | Noir |
---|
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Longueur(m)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Plage de température(°C)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Type de filetage côté connexion
Codage
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de contact
Matériau de la gaine
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Propriétés optionnelles