Câble de capteur / actionneur SAC-4P-10.0-PVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1401062
1401064
1415608
1515743
1527731
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Tension nominale
(V AC)
Indice IP Type de filetage côté connexion Codage Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 Produits industriels

18.35 €

10 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +8048-M8----CuSn-AuCâble de capteur / actionneurPVC-

18.35 €

10 30 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +8048-M8----CuSn-AuCâble de capteur / actionneurPVC-

21.10 €

9 7 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +80250-M12----CuSn-AuCâble de capteur / actionneurPVC-

20.23 €

1 Disponible 3 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite1.260.34-250IP65M12ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, droite-PVC-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-Oui

20.23 €

1 Disponible 3 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, angle droit1.260.34-250IP65M12ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, angle droit-PVC-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de broches 4 Courant nominal(A) 4 Couleur du câble Noir

Assistance technique