Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1400362 |
1502730 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.05 € | 1 | 13 jours | 1.17 | 0.25 | 60 | M8 | - | |||
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Oui |
Loading...
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | prise, droite | Longueur(m) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 | Indice IP | IP65 |
Codage | A | Couleur du câble | Noir | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, droite | Matériau de la gaine | PUR |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Produits industriels
Propriétés optionnelles