Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1510722
CN1 | fiche, droite | CN2 | prise, droite | Longueur(m) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(mm) | 1.27 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.34 | Nombre de broches | 4 |
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 250 | Indice IP | IP65 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A | Couleur du câble | Noir |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Adaptateur, forme en Y | Matériau de la gaine | PUR |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P-M12Y, le numéro d'article est le suivant: 1510722.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1510722.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles