Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1424110
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, angle droit | Diamètre extérieur(mm) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 1.50 | Plage de température(°C) | -25 - +85 | Nombre de broches | 4 |
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 690 | Indice IP | IP67 |
Type de filetage côté connexion | SPEEDCON M12 | Codage | S | Couleur du câble | Orange |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche, angle droit |
Matériau de la gaine | PUR | Type de joint | Speedcon | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P-MRS, le numéro d'article est le suivant: 1424110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1424110.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles