Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1424245
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, droite | Diamètre extérieur(mm) | 2.50 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 1.50 | Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 |
Tension nominale(V AC) | 690 | Indice IP | IP65 | Type de filetage côté connexion | M12 |
Codage | S | Couleur du câble | Orange | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte |
Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Matériau de la gaine | PUR |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-4P-MSS, le numéro d'article est le suivant: 1424245.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1424245.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles