Câble de capteur / actionneur SAC-4PY, fiche droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1436204
1436217
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

29.46 €

7 7 jours 0.3

29.94 €

7 7 jours 0.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 fiche, droite CN2 prise, droite Diamètre extérieur(mm) 1.27
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Nombre de broches 4 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP65 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Couleur du câble Noir Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Adaptateur, forme en Y Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique