Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1442531 |
1669848 |
1669877 |
1682980 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Diamètre de câble (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.60 € | 9 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Sans halogène | Câble de capteur / actionneur | - | |||
21.60 € | 9 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | 5 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0,10mm | installation fixe -40 - +80 | 4 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | M12 - Femelle, droite / extrémité libre | |||
21.60 € | 9 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | 5 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0,10mm | installation fixe -40 - +80 | 4 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | Prise M12, coudée / extrémité libre | |||
33.20 € | 6 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, angle droit | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 60 | - | IP65 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, angle droit | - | PUR | - | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - |
Loading...
Nombre de broches | 5 | Courant nominal(A) | 4 | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du câble | Noir |
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Diamètre de câble(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale (détails)(V)
Indice IP
Codage
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de contact
Matériau de la gaine
Surface de contact
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type (divers)
Propriétés optionnelles