Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1415688 |
1453889 |
1682951 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Diamètre extérieur (mm) | Section transversale du connecteur (max.) (mm²) | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Codage | Connexion (composants) | Connecteur standard | Type de connecteur | Matériau de contact | Matériau de la gaine | Surface de contact | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 11 | 30 jours | prise, angle droit | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 48 | - | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Câble de capteur / actionneur | PVC | |||
17.35 € | 11 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | - | -40 - +80 | 48 | - | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Câble de capteur / actionneur | - | |||
33.20 € | 6 | 7 jours | [Autre] Câble, extrémité ouverte | prise, droite | 1.27 | 0.34 | - | 60 | IP65 | A | Câble à extrémité ouverte | Connecteur de capteur | Prise, droite | - | PUR | - | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) | - |
Loading...
Nombre de broches | 5 | Courant nominal(A) | 4 | Type de filetage côté connexion | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du câble | Noir |
Configurer
Propriétés de base
CN1
CN2
Diamètre extérieur(mm)
Section transversale du connecteur (max.)(mm²)
Plage de température(°C)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Codage
Connexion (composants)
Connecteur standard
Type de connecteur
Matériau de contact
Matériau de la gaine
Surface de contact
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
Propriétés optionnelles