Câble de capteur / actionneur SAC-5P, fiche coudée M12

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1669796
1669806
1669819
1682757
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)
Produits industriels

14.08 €

13 30 jours 1.5Oui

17.30 €

11 7 jours -Oui

21.60 €

9 7 jours -Oui

20.78 €

9 7 jours 1.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, angle droit Diamètre extérieur(mm) 1.27
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Nombre de broches 5 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP65 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Couleur du câble Noir Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche, angle droit Matériau de la gaine PUR
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique