• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Câble de capteur / actionneur SAC-5P, fiche droite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1435030
1435043
1435056
1435069
1518326
1518342
1518407
1518410
1518423
1518436
1518449
1518481
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Longueur
(m)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Nombre de broches Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V AC)
Indice IP Codage Couleur du câble Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de la gaine Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie)

24.75 €

8 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type A[Mâle droit] fiche, droite--0.5--------Fiche, angle droit--

25.65 €

8 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type A[Mâle droit] fiche, droite--0.5--------Fiche, angle droit--

28.35 €

7 7 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type A[Mâle droit] fiche, droite--0.5--------Fiche, angle droit--

32.85 €

6 43 jours [Autre] Connecteur de solénoïde de type A[Mâle droit] fiche, droite--0.5--------Fiche, angle droit--

19.90 €

10 75 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte[Mâle droit] fiche, droite-1.700.755460IP65ANoirCâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurFiche mâle, droitePURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)

49.90 €

4 75 jours [Autre] Câble, extrémité ouverte[Mâle droit] fiche, droite-1.700.755460IP65ANoirCâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurFiche mâle, droitePURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)

25.93 €

8 75 jours [Femelle droit] prise, droiteprise, droite0.31.700.755460IP65ANoir-Connecteur de capteurPrise, droitePURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)

26.68 €

7 75 jours [Femelle droit] prise, droiteprise, droite0.51.700.755460IP65ANoir-Connecteur de capteurPrise, droitePURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)

28.55 €

7 75 jours [Femelle droit] prise, droiteprise, droite-1.700.755460IP65ANoir-Connecteur de capteurPrise, droitePURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)

32.30 €

6 75 jours [Femelle droit] prise, droiteprise, droite-1.700.755460IP65ANoir-Connecteur de capteurPrise, droitePURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)

43.55 €

5 75 jours [Femelle droit] prise, droiteprise, droite-1.700.755460IP65ANoir-Connecteur de capteurPrise, droitePURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)

25.29 €

8 75 jours [Femelle droit] prise, droiteprise, droite131.700.755460IP65ANoir-Connecteur de capteurPrise, droitePURConnecteur de capteur / actionneur (préfab)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage côté connexion M12 Produits industriels Oui

Assistance technique