Câble de capteur / actionneur SAC-5P, fiche droite, codage B

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1518478

Référence pièce
1518478
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

35.66 €

6 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, droite CN2 prise, droite Longueur(m) 0.13
Diamètre extérieur(mm) 1.27 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Nombre de broches 5
Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP65
Type de filetage côté connexion M12 Codage B Couleur du câble Noir
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, droite Matériau de la gaine PUR
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-5P, fiche droite, codage B, le numéro d'article est le suivant: 1518478.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1518478.

Assistance technique