Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Note importante: Nous avons ajusté nos itinéraires de livraison depuis l'Asie afin de garantir une chaîne d'approvisionnement stable. En cas de retard, nous vous en informerons immédiatement. Le statut de votre commande peut être vérifié en ligne dans votre compte personnel sur My MISUMI.
  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Câble de capteur / actionneur SAC-5P-10.0-PVC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1415685
1415689
1527757
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?CN1 CN2 Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Plage de température
(°C)
Tension nominale
(V AC)
Indice IP Codage Connexion (composants) Connecteur standard Type de connecteur Matériau de contact Matériau de la gaine Surface de contact Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2
-

21.24 €

1 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +8048-----CuSn-AuCâble de capteur / actionneurPVC
-

21.24 €

1 30 jours prise, angle droit[Autre] Câble, extrémité ouverte---40 - +8048-----CuSn-AuCâble de capteur / actionneurPVC

33.78 €

1 5 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite1.350.34-60IP65ACâble à extrémité ouverteConnecteur de capteurPrise, droite-PUR-Connecteur de capteur / actionneur (préfab)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de broches 5 Courant nominal(A) 4 Type de filetage côté connexion M12
Couleur du câble Noir

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique