Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1407332
CN1 | prise, droite | CN2 | Câble, extrémité ouverte | Plage de température(°C) | -50 - +120 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 5 | Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 48 |
Type de filetage côté connexion | M12 | Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuSn |
Surface de contact | Au | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Blindé | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) 2 | PE-X |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur SAC-5P-5.0-28 R, le numéro d'article est le suivant: 1407332.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1407332.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles