Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, droite | Diamètre de câble(mm) | 4.7 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur(mm) | 1.95 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.34 | Plage de température(°C) | Pose fixe -40 - +80 |
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 60 |
Indice IP | IP65/IP68/IP69K | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | D |
Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Fiche mâle, droite |
Type de joint | À visser | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | ignifuge | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de données de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles