Câble de capteur / actionneur, prise M12, droite (1454079)

Câble de capteur / actionneur, prise M12, droite 1454079

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Câble de capteur / actionneur, prise M12, droite 1454079
  • Câble de capteur / actionneur, prise M12, droite 1454079

Détails du produit:

Référence fabricant: 1454079

Marque: PHOENIX CONTACT

Prix: 22.80

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

CN1: [Autre] Câble, extrémité ouverte

CN2: prise, droite

Longueur: - m

Diamètre de câble: - mm

Diamètre extérieur: 1.60 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1454079

Référence pièce
1454079
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Longueur
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Disposition du noyau Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Indice IP Matériau de la gaine Type (divers)

22.80 €

8 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite--1.600.5--4--IP65PE-X-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 250 Type de filetage côté connexion M12
Codage A Couleur du câble Noir Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte
Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Prise, droite Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Vous vous trouvez sur la page de Câble de capteur / actionneur, prise M12, droite, le numéro d'article est le suivant: 1454079.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1454079.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1454082
1454095
1683510
1693034
1694486
1694499
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
CN1 CN2 Longueur
(m)
Diamètre de câble
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Section transversale du connecteur (max.)
(mm²)
Disposition du noyau Plage de température
(°C)
Nombre de broches Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale (détails)
(V)
Indice IP Matériau de la gaine Type (divers)

31.95 €

6 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite--1.600.5--4--IP65PE-X-

47.20 €

4 43 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite--1.600.5--4--IP65PE-X-

17.20 €

11 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte-4.41.270.3442 x 10mmapplications fixes -40 - +8034250IP65/IP68/IP69KPURConnecteur femelle M12, extrémité directe / libre

25.20 €

8 7 jours [Autre] Câble, extrémité ouverteprise, droite--1.270.34--3--IP65PUR-

11.60 €

16 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte1.54.41.270.3442 x 0,10mmapplications fixes -40 - +8034250IP65/IP68/IP69KPURPrise M12, droite / extrémité libre

14.00 €

13 7 jours [Femelle droit] prise, droite[Autre] Câble, extrémité ouverte-4.41.270.3442 x 0,10mmapplications fixes -40 - +8034250IP65/IP68/IP69KPURPrise M12, droite / extrémité libre

Assistance technique