Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1681541 |
1681554 |
1681570 |
1694554 |
1694567 |
1694570 |
1694583 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Tension nominale (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.88 € | 10 | 30 jours | 0.3 | 250 | |||
19.36 € | 10 | 30 jours | 0.6 | 250 | |||
23.20 € | 8 | 7 jours | - | 250 | |||
24.38 € | 8 | 7 jours | 0.3 | 24 | |||
24.86 € | 8 | 7 jours | 0.6 | 24 | |||
26.30 € | 7 | 7 jours | 1.5 | 24 | |||
28.70 € | 7 | 7 jours | - | 24 |
Loading...
CN1 | prise, angle droit | CN2 | prise, angle droit | Diamètre extérieur(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.34 | Nombre de broches | 3 | Courant nominal(A) | 4 |
Indice IP | IP65 | Type de filetage côté connexion | M12 | Codage | A |
Couleur du câble | Noir | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, angle droit |
Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Tension nominale(V AC)
Propriétés optionnelles