Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1681981 |
1681994 |
1682003 |
1682016 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.87 € | 8 | 7 jours | 0.3 | 4.4 | 32 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 3 | 24 | IP65/IP68/IP69K | Prise M8, coudée, 2 LED / connecteur M8 | |||
24.29 € | 8 | 7 jours | 0.6 | 4.4 | 32 x 0,10mm | Pose fixe -40 - +80 | 3 | 24 | IP65/IP68/IP69K | Prise M8, coudée, 2 LED / fiche M8 | |||
25.55 € | 8 | 7 jours | 1.5 | - | - | - | - | - | IP65 | - | |||
27.65 € | 7 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | IP65 | - |
Loading...
CN1 | prise, angle droit | CN2 | prise, angle droit | Diamètre extérieur(mm) | 1.17 |
---|---|---|---|---|---|
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Nombre de broches | 3 | Courant nominal(A) | 4 |
Tension nominale(V AC) | 24 | Type de filetage côté connexion | M8 | Codage | A |
Couleur du câble | Noir | Connecteur standard | Connecteur de capteur | Type de connecteur | Prise, droite |
Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Diamètre de câble(mm)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale (détails)(V)
Indice IP
Type (divers)
Propriétés optionnelles