Connecteur de capteur / actionneur (préfab) fiche mâle M8, droite, prise, droite (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1681949
1681952
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

18.32 €

10 59 jours 0.3

18.74 €

10 7 jours 0.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, angle droit CN2 prise, angle droit Diamètre extérieur(mm) 1.17
Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.25 Nombre de broches 3 Courant nominal(A) 4
Tension nominale(V AC) 60 Indice IP IP65 Type de filetage côté connexion M8
Codage A Couleur du câble Noir Connecteur standard Connecteur de capteur
Type de connecteur Prise, droite Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique