Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1671069 |
1671072 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | CN2 | Longueur (m) | Diamètre de câble (mm) | Disposition du noyau | Plage de température (°C) | Courant nominal (détails) (A) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (détails) (V) | Indice IP | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.60 € | 11 | 7 jours | prise, angle droit | [Autre] Câble, extrémité ouverte | 1.5 | 4.4 | 32 x 0,10mm | applications fixes -40 - +80 | 3 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | + LED | Prise M8, coudée, 2 LED / extrémité libre | |||
18.70 € | 10 | 7 jours | prise, angle droit | [Autre] Câble, extrémité ouverte | - | 4.4 | 32 x 0,10mm | applications fixes -40 - +80 | 3 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | - | Prise M8, coudée, 2 LED / extrémité libre |
Loading...
Diamètre extérieur(mm) | 1.17 | Section transversale du connecteur (max.)(mm²) | 0.25 | Nombre de broches | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 4 | Type de filetage côté connexion | M8 | Codage | A |
Couleur du câble | Noir | Connexion (composants) | Câble à extrémité ouverte | Connecteur standard | Connecteur de capteur |
Type de connecteur | Prise, angle droit | Matériau de la gaine | PUR | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Configurer
Propriétés de base
CN2
Longueur(m)
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
CN1
Diamètre de câble(mm)
Disposition du noyau
Plage de température(°C)
Courant nominal (détails)(A)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale (détails)(V)
Indice IP
Type (divers)
Propriétés optionnelles