Câble de capteur / actionneur SAC-5P-M12MS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1669767
1669770
1669783
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)
Nombre de broches Type (divers)

14.08 €

13 7 jours 1.53Connecteur M12, droite / extrémité libre

17.30 €

11 7 jours -5Fiche M12, droite / extrémité libre

21.60 €

9 7 jours -5Fiche M12, droite / extrémité libre

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 Câble, extrémité ouverte CN2 fiche, droite Diamètre de câble(mm) 5
Diamètre extérieur(mm) 1.27 Section transversale du connecteur (max.)(mm²) 0.34 Disposition du noyau 42 x 0,10mm
Plage de température(°C) applications fixes -40 - +80 Courant nominal(A) 4 Courant nominal (détails)(A) 4
Tension nominale(V AC) 60 Tension nominale (détails)(V) 60 Indice IP IP65/IP68/IP69K
Type de filetage côté connexion M12 Codage A Couleur du câble Noir
Connexion (composants) Câble à extrémité ouverte Connecteur standard Connecteur de capteur Type de connecteur Fiche mâle, droite
Matériau de la gaine PUR Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Connecteur de capteur / actionneur (préfab)

Assistance technique