Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1521724 |
1521779 |
1694198 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | CN1 | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.15 € | 8 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | -25 - +80 | 48 | M8 | Sans halogène | |||
23.15 € | 8 | 7 jours | prise, angle droit | -25 - +80 | 48 | M8 | Sans halogène | |||
19.50 € | 10 | 7 jours | [Femelle droit] prise, droite | -40 - +80 | 24 | M12 | + LED |
Loading...
CN2 | Câble, extrémité ouverte | Nombre de broches | 3 | Courant nominal(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuSn | Surface de contact | Au |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
CN1
Plage de température(°C)
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles