Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1671386 |
1671412 |
1671438 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (m) | Tension nominale (V AC) | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 6 | 7 jours | 0.6 | 48 | Sans halogène | |||
43.51 € | 5 | 7 jours | 0.3 | 24 | + LED | |||
47.35 € | 4 | 7 jours | 1.5 | 24 | + LED |
Loading...
CN1 | prise, angle droit | CN2 | fiche, droite | Plage de température(°C) | -40 - +80 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 3 | Courant nominal(A) | 4 | Type de filetage côté connexion | M8, M12 |
Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuSn | Surface de contact | Au |
Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Tension nominale(V AC)
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles