Câble de signal SAC-4P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1555648
1555651
1555664
1555677
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(m)

17.60 €

11 7 jours -

27.50 €

7 7 jours -

44.00 €

5 7 jours -

60.50 €

4 7 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

CN1 prise, droite CN2 Câble, extrémité ouverte Plage de température(°C) -25 - +80
Nombre de broches 4 Courant nominal(A) 4 Tension nominale(V AC) 250
Type de filetage côté connexion M12 Couleur du câble Noir Matériau de contact CuSn
Surface de contact Au Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) Câble de capteur / actionneur

Assistance technique