Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1521915 |
1694800 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de température (°C) | Tension nominale (V AC) | Type de filetage côté connexion | Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.60 € | 9 | 7 jours | -25 - +80 | 48 | M8 | Sans halogène | |||
17.83 € | 11 | 7 jours | -40 - +80 | 24 | M12 | + LED |
Loading...
CN1 | prise, droite | CN2 | Câble, extrémité ouverte | Longueur(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de broches | 4 | Courant nominal(A) | 4 | Couleur du câble | Noir |
Matériau de contact | CuSn | Surface de contact | Au | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Câble de capteur / actionneur |
Configurer
Propriétés de base
Plage de température(°C)
Tension nominale(V AC)
Type de filetage côté connexion
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur
Propriétés optionnelles