Référence fabricant: 1521863
Marque: PHOENIX CONTACT
Prix: 20.60 €
Délai de livraison: 7 jours
Longueur: 1.5 m
Plage de température: -25 - +80 °C
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1521863
CN1 | Câble, extrémité ouverte | CN2 | fiche, droite | Nombre de broches | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 4 | Tension nominale(V AC) | 48 | Type de filetage côté connexion | M8 |
Couleur du câble | Noir | Matériau de contact | CuSn | Surface de contact | Au |
Caractéristiques du câble de capteur / actionneur | Sans halogène | Type de câblage de capteur / actionneur (catégorie) | Connecteur de capteur / actionneur (préfab) |
Vous vous trouvez sur la page de Câble de signal SAC-4P-M 8MR., le numéro d'article est le suivant: 1521863.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1521863.
Configurer
Propriétés de base
Longueur(m)
Plage de température(°C)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1681839 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur (m) | Plage de température (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 11 | 30 jours | - | -40 - +80 |